Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Balamale mascate Manivele

 (5 Produse)

Listă Grilă

Plastic Corner Hinges

În stoc În producție

Plastic Corner Hinges are made of polyamide 30% Glass Fibre Reinforced, with a pin made of plastic (POM). They are essentially used for light steel panels. The pin allows a quick removal of the door for easy access when internal access is required.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Screw On Concealed Hinges

În stoc În producție

The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plastic Dial Position Counter

În stoc În producție

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Crank Handles - Fold-Down

În stoc În producție

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

În stoc În producție

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)