Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filetate Mâner tip lacrimă Manete de control și de tensiune

 (4 Produse)

Listă Grilă

Control Levers

În stoc În producție

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Gear Levers - Tapered Knob

În stoc În producție

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Gear Levers - Ball Knob

În stoc În producție

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Gear Lever Shafts

În stoc În producție

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)