Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(31 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Aceste bușoane pentru stâlpii indicatoarelor stradale protejează deschiderile din tuburile de cupru și aluminiu, prevenind pătrunderea murdăriei și a resturilor. Se instalează și se elimină rapid din aplicație. Au disponibilă o clemă de tragere mică, discretă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Ideale pentru utilizare în cupru de tip L și M cu pereți subțiri și pentru tuburi din aluminiu în aplicații, cum ar fi instalații sanitare, HVAC și mașini industriale.
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute, acestea fiind și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți și au o anumită rezistență la abraziune, care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Sunt rapid și ușor de instalat și dezinstalat. Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu o fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama include peste 300 de piese, cu dimensiuni care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă asigură protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane și capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu o fixare simplă și directă prin împingere, aceste componente cu funcție dublă sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Capetele pentru capete sunt versatile și permit o gamă largă de utilizări. Acestea asigură protecție suplimentară împotriva deteriorării și a pătrunderii murdăriei, precum și un finisaj îngrijit, pentru un aspect complet. Materialele și culorile diverse permit utilizarea într-o multitudine de aplicații.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.
Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.
Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.
Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina