Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șurub Mânere tip stea Mânere rotative de fixare

 (7 Produse)

Listă Grilă

Wing Knobs - Staggered/Threaded Stud

În stoc În producție

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Fluted Grip Knobs

În stoc În producție

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Lobed Hand Knobs

În stoc În producție

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Thumb Screw Knobs - T-Head

În stoc În producție

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Thumb Screw Knobs - Knurled

În stoc În producție

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Lobed Hand Wheels & Knobs - Female

În stoc În producție

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Lobed Hand Wheels & Knobs - Blank

În stoc În producție

Our lobed blank hand wheels are ideal for many different applications, from metal fabrication equipment to display furniture, available in many different styles and sizes. The lobed sides are easy to grip.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)