Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(36 Produse)
Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Balamalele cu cuplu rezistent ajustabil oferă posibilitatea reglării cuplului la o anumită valoare, prin intermediul unui șurub. Sunt utilizate pentru a menţine uşile sau panourile într-o anumită poziţie. Șurubul de reglare este realizat din oțel inoxidabil. Balamaua medie este adecvată pentru montare cu șuruburi M4, iar balamaua de dimensiuni mari se poate monta cu șuruburi M6, niciunul dintre acestea nefiind inclus.
Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.
Clemele ajustabile de susținere a cablurilor se montează prin apăsare, iar brățara ajustabilă acceptă mănunchiuri de cabluri cu diverse diametre.
Mânerele de fixare cu filet interior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.
Mânerele de fixare cu braț teșit se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Mânerul cu braț teșit permite poziționarea convenabilă pentru capacitate de prindere maximă când este montat pe elemente de fixare cu filet exterior.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț teșit se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Mânerul cu braț teșit permite poziționarea convenabilă pentru capacitate de prindere maximă când este montat pe elemente de fixare cu filet interior.
Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.
Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0
Clemele ajustabile pentru cabluri sunt echipate cu mecanism cu clichet pentru a menține în mod sigur pe poziție mănunchiurile de cabluri. Aceste cleme se pot redeschide pentru modificarea traseelor unor cabluri.
Gama noastră este realizată din nailon 6/6 și include opțiuni care sunt deja echipate cu o bandă autoadezivă, pentru asigurarea comodă și ușoară a pachetelor de cabluri. Pentru cele care nu sunt echipate cu bandă adezivă, aceasta trebuie achiziționată separat - răsfoiți gama noastră Benzi pentru opțiunile potrivite.
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Mânerele de fixare cu camă și filet interior permit fixarea sau eliberarea rapidă a componentelor, fără a fi nevoie de unelte, și permit reglajul fin al acțiunii de prindere. Eliberarea brațului slăbește forța de prindere a mânerului, ceea ce face posibilă strângerea sau slăbirea ansamblului, iar inserția sau prizonul rămân pe poziție.
Mânerele de fixare cu camă și filet exterior permit fixarea sau eliberarea rapidă a componentelor, fără a fi nevoie de unelte, și permit reglajul fin al acțiunii de prindere. Forma arcuită a mânerului permite prinderea confortabilă, iar prizonul filetat poate fi ajustat cu ușurință.
Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).
Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Mânere de fixare cu filet mamă interior - Braț drept
Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina