Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Poliamidă Încuietori pentru mobilier Mânere manuale

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc În producție

Mânerele din gama noastră largă sunt potrivite pentru o varietate de aplicații. Disponibile într-o varietate de tipuri de mânere, inclusiv cele cu mânere pentru degete, care sunt ideale pentru aplicații care necesită o prindere puternică cu degetele. Vasta gamă mai oferă și opțiuni fără mânere pentru degete, opțiuni pentru cărucior și mâner pentru palmă.

Cea mai mare parte a produselor gamei noastre este realizată din clorură de polivinil neagră (PVC), dar avem și o opțiune din PVC flexibil, care are aspectul alb. PVC-ul beneficiază de o rezistență ridicată la impact, are o rezistență mai scăzută la temperatură și este, de asemenea, mai puțin rezistent la substanțe chimice. Opțiunile de mâner pentru palmă ușor de prins sunt fabricate din tehnopolimer pe bază de poliamidă neagră ranforsată (PA). Acest material din fibră de sticlă este un material extrem de rezistent și durabil.

Aceste materiale flexibile și durabile se potrivesc cu dimensiunile standard ale barelor și pot fi utilizate pe lise, prese de ștanțare, unelte și multe alte tipuri de echipamente și aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)