Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

AISI NEMA Mâner T

 (3 Produse)

Listă Grilă

Mâner cu sfert de rotație

În stoc În producție

Încuietoarele cu came cu compresie au un mâner în formă de T. Sunt proiectate pentru a oferi acces sigur la panouri și uși, datorită camei rotative (clichet).

Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Aceste zăvoare sunt prevăzute cu tehnologie standard. Ideale pentru dulapuri care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Culoare: natural (argintiu)
  • Clasa DIN-EN 1774

Cama vândută separat

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.

Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.

  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Modele finisaj: cromat și acoperit cu pulbere neagră

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie în formă de T sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)