Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Disc Înecate Magneți

 (3 Produse)

Listă Grilă

Magneţi din ferită

În stoc În producție

Datorită câmpului puternic coercitiv, magneții sunt potriviți pentru o gamă largă de aplicații. Aceste discuri circulare sunt magnetizate cu mai mulți poli pe o latură. Acestea pot fi utilizate la întrerupătoare Reed, la dispozitive de susținere precum magneți oală, sisteme de securitate, sisteme audiovizuale și multe altele. Gama oferă două tipuri: unul cu o formă standard a discului, iar celălalt cu un inel cu o gaură evazată de 5 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Magneţi din neodim

În stoc În producție

Magneți de neodim, disponibili cu un strat nichelat, care protejează materialul magnetic fragil și ajută la evitarea coroziunii în aplicațiile miniaturale. Oferta din nichel vă este pusă la dispoziție într-o varietate de forme și dimensiuni. Această gamă include și magneți rotunzi acoperiți cu pulbere neagră, care au o rezistență magnetică superioară pentru dimensiunile lor mici.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Magneţi oală

În stoc În producție

Magneții oală sunt ideali pentru aplicații de asamblare, cum ar fi: rafturi POS, expoziții sau în echipamente de susținere. Magneții oală oferiți de noi sunt disponibili într-o gamă variată de dimensiuni și tipuri de montare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)