Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare din inox fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Datorită frecării sale scăzute, designul fără flanșă oferă o suprafață de contact mai mare cu ghidajul liniar, asigurând stabilitate sporită și precizie în mișcare. Lipsa flanșelor permite, de asemenea, o flexibilitate suplimentară în ceea ce privește spațiul și localizarea. Dispozitivele de reținere cu bile din cărucioare permit un paralelism mult mai mare și decalări ale înălțimii bazei de montare, permițând o nealiniere considerabilă și permițând retragerea cărucioarelor de pe șină fără a pierde bile.
Structura lor este foarte rezistentă la coroziune, făcându-le perfecte pentru utilizare în zone cu umiditate, substanțe chimice sau temperaturi severe. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20C și +120C. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina