Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(15 Produse)
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.
Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.
Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.
Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.
Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Inserțiile rotunde pentru tuburi sunt potrivite pentru protejarea și finisarea părții finale a tubului. Inserțiile cu fixare prin împingere sunt fie cu nervuri, pentru o prindere optimă, fie cu corp simplu, pentru aplicații omogene. Vă oferim o gamă de materiale și culori, care să se potrivească cerințelor aplicațiilor.
Inserțiile și glisierele pătrate sunt un tip de produs de finisare utilizat pentru produsele tubulare pătrate. Sunt proiectate pentru a oferi o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare și pot ajuta la prevenirea deteriorării podelelor sau a altor suprafețe, precum și la protejarea tubului de elementele externe. Folosite în mod obișnuit în diverse aplicații, inclusiv mobilier, accesorii de vânzare cu amănuntul și echipamente industriale.
Vine într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate cromate.
Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.
Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.
Ideale pentru dimensiunile frecvente de tuburi rotunde.
Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.
Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate
Conectoarele de tuburi sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Conectoarele de tuburi pătrate sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.
Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina