Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filetate Fixare prin întindere Inserţii pentru tuburi

 (8 Produse)

Listă Grilă

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

În stoc În producție

Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.

Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.

  • Material: aliaj de aluminiu turnat, PA, nailon, HDPE, oțel, HIPS, HDPE cu inserție metalică
  • Culoare: natural, negru, gri, zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții filetate - inci

În stoc În producție

Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Inserțiile filetate sunt disponibile în dimensiuni metrice sau într-o combinație de metrici și inci.

  • Material: oțel inoxidabil (AISI 303), oțel carbon

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții filetate - metric

În stoc În producție

Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Inserțiile filetate sunt disponibile în diferite dimensiuni, fie metrice, fie în inci, fie într-o combinație de metrici și inci.

  • Material: oțel inoxidabil (AISI 303)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc În producție

Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.

Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.

Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.

  • Materiale: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), poliamidă (PA) și aluminiu.
  • Culori: negru, gri și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Racorduri pentru tuburi

În stoc În producție

Conectoarele de tuburi sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Racorduri pentru tuburi pătrate

În stoc În producție

Conectoarele de tuburi pătrate sunt utilizate pentru a face o joncțiune între mai multe tuburi. Conectoarele pentru tuburi sunt împinse în tuburi și nu este necesară o fixare. Sunt disponibile diferite direcții și conexiuni cu tuburi pătrate multiple. Soluție ideală pentru a realiza un cadru de tuburi sau o rețea de tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

inserţii filetate rotunde

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.

Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.

  • Material: HDPE, nailon, PA, oțel, PP, LDPE, aluminiu, PE
  • Culori: Negru; Natural; Gri;

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)