Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Inelele de ridicare basculante sunt realizate din alia de oțel carbon forjat, cu acoperire de oxid negru pentru rezistență ridicată la coroziune. Pivotează la 180 sub sarcină. Factor de siguranță: 6:1. Tratare termică certificată. Inelele şi corpurile sunt testate prin rezonanță magnetică în conformitate cu standardul ASTM 1444. Șuruburile sunt incluse. Pentru a se atinge capacitatea maximă de sarcină, trebuie să se folosească şuruburi de mare capacitate. Nu depășiți niciodată sarcina maximă nominală.
Inele forjate dintr-o bucată din oțel aliat cu rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi. Finisajul cu oxid negru ajută la rezistența la coroziune. Ele păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Aceste inele de ridicare pentru sarcini grele îndeplinesc specificația militară nr. MIL-STD 209 și respectă ANSI/ASME B30.26. Factor de proiectare minim: 5:1. Acestea au fost inspectate cu particule magnetice conform ASTM 1444. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.
Inelele de ridicare proiectate de siguranță păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de la axa șurubului. Rotire 360 și pivotare 180 sub sarcină. Factor de proiectare: 5:1. Versiunea din oțel aliat are o rezistență minimă la tracțiune de 180.000 psi, este inspectată cu particule magnetice conform ASTM 1444 și are un finisaj cu oxid negru care ajută la rezistența la coroziune. Versiunile Oțel inoxidabil 300 sunt NDT: 100% testate la lichid penetrant conform MIL-STD-50032, ASTME 1417, proces de purificare: curat și pasiv conform ASTM A 967, QQ-P-35 Tip II. Pentru a îndeplini capacitatea maximă de sarcină, trebuie utilizate șuruburi de înaltă rezistență. Nu depășiți niciodată sarcina maximă.
Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.
Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina