Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Înecate Sus Balamale industriale

 (7 Produse)

Listă Grilă

Balama cu cuplu constant și controlul poziției

În stoc În producție

Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balama cu oprire la fiecare 30

În stoc În producție

Balamalele cu reținere sunt balamale de cuplu, crestate la fiecare 30, permițând panourilor să fie poziționate și menținute fără componente suplimentare. Cuplul este reglat din fabrică și nu poate fi modificat de utilizatori. Fabricate din aluminiu anodizat; oferim și o selecție de finisaje, pentru un aspect estetic. Sunt disponibile mai multe valori de cuplu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balama plată montată cu prezoane semifiletate pe o parte și montaj semiîngropat pe cealaltă parte

În stoc În producție

Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale HVAC

În stoc În producție

Balamalele HVAC sunt balamale batante, ideale pentru uși mari. Sunt potrivite pentru unități de aer condiționat, tablouri electrice și panouri de mașini. Această gamă propune o selecție de modele și materiale pentru a se potrivi atât cu aspectul estetic, cât și cerințele de mediu și de aplicare. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi, de asemenea, interesați de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale continue - metalice

În stoc În producție

Balamalele continue din gama noastră sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, pentru aplicațiile dumneavoastră. Aceste balamale sunt o alternativă mai estetică pentru balamalele clasice. Balamaua se fixează pe toată lungimea ușii, capacului sau oricărei alte aplicații cu balamale și distribuie sarcina în mod egal. Acestea asigură o soluție fără probleme și rezistentă.

În mod obișnuit utilizate în cazul capacelor de tip pian - aceste balamale rezistente pot fi utilizate în nenumărate sectoare de industrie lejeră, medie și grea, printre aplicații numărându-se ușile teraselor, adăposturilor, aplicațiile comerciale și de inginerie, cabinetele și alte incinte, în cazul fabricării pieselor de mobilier, în cazul fabricării produselor din metal sau tablă.

Gama noastră include modele din oțel și oțel inoxidabil AISI 304. Aceste balamale continue sunt disponibile în modele perforate sau neperforate. De asemenea, mai sunt disponibile și modele din aluminiu 6082 T5, cu profil din aluminiu, cu diametru mic al știftului din oțel inoxidabil. Acest tip de balama este neperforat, având un model sudat, cu o selecție de finisaje brute sau anodizate.

  • Pot fi prinse cu nituri sau șuruburi sau sudate pe poziție.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate - Montaj îngropat

În stoc În producție

Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale plate şi balamale fluture

În stoc În producție

Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)