Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cheie Blocare prin împingere Încuietori pentru mobilier și pentru uși de sticlă

 (3 Produse)

Listă Grilă

Push Locks - Glass Door Pull

În stoc În producție

Pull Push Locks are fitted to the rear-most of two sliding glass doors and the inner body springs forward to prevent the doors from opening. These locks are ideal for display cases containing high value items and glass-fronted notice boards with an anti-drill centre.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Push Locks - Bottom Rail Push

În stoc În producție

Bottom Rail Push Locks offer a good level of security for sliding glass doors by locking through the bottom rail. The push to lock action saves time in busy environments and the die-cast zinc allow lock has an anti-drill centre for added security.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Pushlock Nut Fixing Locks

În stoc În producție

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)