Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Ajustabil Operate manual şi ajustabile Încuietori pentru mobilier și pentru uși de sticlă

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Furniture Locks - Heavy Duty Cabinet Lock

În stoc În producție

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)