Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu operare manuală sau prin intermediul instrumentelor Metal Încuietori cu compresie

 (2 Produse)

Listă Grilă

Fixed Compression Cam Latches

În stoc În producție

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Compression Latches - Adjustable

În stoc În producție

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)