Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.
Încuietorile ajustabile pentru sertare prevăzute cu comutator sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv închiderea containerelor, la ambalare și în cadrul utilajelor de curățenie industrială. Designul are un sistem de închidere cu șurub, care conferă o adâncime ajustabilă de prindere. Gama cuprinde produse din diferite materiale, potrivite mediului specific al aplicației, oferind și o selecție de încuietori cu sau fără lacăt, pentru variate cerințe de siguranță.
Încuietorile pentru sertare cu sistem secundar de blocare sunt prevăzute cu un buton suplimentar de blocare pentru a împiedica deschiderea accidentală și pentru o siguranță sporită în cazul aplicațiilor supuse vibrațiilor. Sunt potrivite accesoriilor M4 și vă sunt oferite împreună cu armătura. Vă este oferită o gamă variată de materiale, potrivite diferitelor medii.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.
Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.
Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.
Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.
Încuietorile extensibile flexibile sunt discrete, iar opritorul este ascuns și fixat sub încuietoare, contribuind la această caracteristică de design. Mânerul este realizat din cauciuc negru, ceea ce îl face imun la agenți corozivi, și este fixat cu șuruburi M4 standard (neincluse).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina