Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Hexagonal

 (13 Produse)

Listă Grilă

Capace hexagonale

În stoc În producție

Gama noastră de capace hexagonale dispune de modele cu un design rigid, care permite fixarea și demontarea rapide. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.

Capacele au formă hexagonală, astfel fiind ideale pentru protejarea îmbinărilor și ansamblurilor hexagonale. Cu toate acestea, fiind versatile, sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde. Astfel, sunt opțiunea flexibilă și economică într-o serie de proiecte.

  • Material: Polietilenă de densitate mică (LDPE)
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cumpărați-vă piulițele hexagonale cu garnitură integrală

În stoc În producție

Piulițele cu garnitură integrală sunt un tip de element de fixare prevăzut cu o opțiune integrată de sigilare, care îmbină funcționalitatea piuliței și componenta de etanșare într-o singură piesă. Aceste piulițe asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți și sporesc rezistența de fixare, reducând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor, mișcării sau forțelor externe.

Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare. Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.

Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau sunt utilizate în industria auto, de mașini și electrică.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 sau AISI 316, 1.440
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm² sau 480N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu șurub

În stoc În producție

Garniturile cu șurub asigură o fixare rapidă și pozitivă a panourilor sau a PCB-ului. Disponibil în trei tipuri diferite: standard, picior pliabil și etanșare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc În producție

Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piuliţe hexagonale metalice

În stoc În producție

Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe bombate - metal

În stoc În producție

Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe bombate - nailon

În stoc În producție

Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub sau bolț care iese în afară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe de blocare - Metal

În stoc În producție

Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

În stoc În producție

Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe hexagonale din oțel.

În stoc În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Material: oțel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe nailon

În stoc În producție

Piulițele de blocare împiedică orice slăbire a îmbinării, datorită excelentelor proprietăți de amortizare a vibrațiilor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi

În stoc În producție

Această gamă de distanțiere este ușor de instalat, datorită construcției cu șurub. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid, permit etajarea și nu necesită adăugarea unei șaibe. Sunt disponibile și cu modele autofiletante, potrivite accesoriilor fără filet. Sunt realizate din diferite materiale și au diferite lungimi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi de etanșare integrale

În stoc În producție

Șuruburile de etanșare integrale sunt un tip de element de fixare proiectat cu o caracteristică de etanșare, pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații. Acest lucru minimizează riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe.

Gama de șuruburi de etanșare cu cap hexagonal are o garnitură inelară încorporată, care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 sau AISI 316, 1.440
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm² sau 480N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)