Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare autoadezive sunt ideale pentru picioarele mobilierului pentru protejarea podelelor și reducerea zgomotului. Aceste glisiere sunt fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE); acest material asigură o alunecare ușoară și sunt ușor de aplicat datorită suportului autoadeziv.
Glisierele cu fixare cu cui sau picioarele cu fixare cu cui sunt ideale pentru picioarele mobilierului din lemn pentru o protecție optimă a podelei și pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Aceste picioare de glisare se montează ușor prin batere cu ciocanul și sunt disponibile în variante cu diverse finisaje pentru o glisare lină.
Glisierele noastre cu montare cu cui sunt disponibile într-o gamă de materiale pentru bază, printre care: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), crom, poliamidă (PA) și politetrafluoretilenă (PTFE) - pe lângă varianta din PTFE cu pâslă, toate furnizate cu un cui din oțel pentru confort și valoare adăugată.
Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.
Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina