Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina