Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

EPDM Bandă Garnituri adezive

 (6 Produse)

Listă Grilă

Bandă de izolare și etanșare - EPDM

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare intemperii din EPDM este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior.

Specificaţii:

  • Bandă adezivă permanentă pe bază de acrilic, sensibilă la presiune.
  • ASTM D1667
  • Densitate (lb/ft3): 7
  • Deformare la compresie: 2 psi
  • Deformare remanentă: (50%) 8 max
  • Temperatura de service: pe bază de cauciuc: -40F la 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicații:
  • HVAC
  • Dispozitive
  • Construcții
  • Asamblare generală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clapetă etanşare garnitură

În stoc În producție

Garniturile de etanșare sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnituri adezive din EPDM

În stoc În producție

Garnitura de etanșare adezivă din EPDM este o spumă cu celule închise care oferă o protecție excelentă împotriva umezelii și a aerului. Oferă rezistență excelentă la intemperii și oxidare, conformabilitate excelentă, flexibilitate la temperaturi scăzute și este potrivită pentru utilizare în exterior. Potrivită pentru următoarele aplicații: HVAC, dispozitive, construcții și asamblări generale.

  • ‌Furnizate în role de 10 m.
  • ‌Garnitură adezivă uşor de aplicat
  • Temperatura maximă: 65,6 C /150 F
  • Finisaj negru
  • ‌Ideală pentru panouri metalice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnituri de etanșare cu bule

În stoc În producție

Garniturile de etanșare cu bule sunt profiluri care se fixează și oferă protecție și etanșare. Se utilizează în principal pentru tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii apei și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură adezivă cu cavitate

În stoc În producție

‌Furnizată în role de 20 m. ‌Garnitură adezivă ușor de aplicat. Unul din tipurile din gamă se desparte pe centru, creând două două părți egale de 10,0 metri. Realizată din LDPE negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu dublu material

În stoc În producție

Garnitură de etanșare cu material dublu, cu etanșare adezivă, care oferă protecție la margini și etanșare. Utilizate la tablă, oferă protecție împotriva vibrațiilor, pătrunderii umezelii și murdăriei. Oferă o etanșare suplimentară pentru incinte.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)