Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO Rotund Fixare prin împingere

 (2 Produse)

Listă Grilă

Bușoane cu deschidere rapidă

În stoc În producție

Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu deschidere rapidă

În stoc În producție

Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

Capacul este proiectat să rămână atașat la furtun. Oferă o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.

  • Material: elastomer termoplastic (TPE)
  • Culori: albastru, verde, roșu și galben
  • Interval de temperatură: -40 F până la 275 F (-40 C până la 135 C)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)