Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN NEMA Fixare prin împingere

 (5 Produse)

Listă Grilă

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

În stoc În producție

Bușoanele cu striații pentru capete de conducte sunt disponibile în două tipuri, cu diverse diametre, potrivite pentru diverse game de țevi NPT și de foraj. Peretele drept al diametrului exterior al bușonului asigură fixarea sigură prin frecare cu suprafața interioară a conductei, pentru o protecție excelentă împotriva pătrunderii contaminanților.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc În producție

Capacele pentru arbori de acționare protejează și maschează arborii și lagărele acestora și rulmenții din jur împotriva uleiurilor și unei serii de produse chimice.

Disponibile într-o gamă largă de materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și clorură de polivinil flexibilă (PVC). Opțiunea din PVC oferă, de asemenea, rezistență la rupere și despicare.

Gama noastră este conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775.

  • Materiale: LDPE și PVC flexibil
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

În stoc În producție

Protectoarele complete cu flanșă de față au un design simplu cu împingere. Designul include și aripioare flexibile care asigură o potrivire perfectă în orificiu, de fiecare dată.

Această protecție cu flanșă nu necesită elemente de fixare pentru asamblare. Îndeplinește standardele pentru flanșe ANSI B16.5 Clasa 150, DIN2627 până la 2638 și BS5504.

  • Materiale: polietilenă (PE) și polietilenă de joasă densitate (LDPE)
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecţii flanșe

În stoc În producție

Capacele cu flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșei. Sunt proiectate pentru a se potrivi tuturor tipurilor de fețe ale flanșelor.

Ele oferă flexibilitate, durabilitate, iar designul versatil le face potrivite pentru protecția găurilor pentru șuruburi. Sunt ușor de montat. Gama include opțiuni care sunt turnate prin injecție.

Conforme ANSI 16.5, DIN 2631-2635 și BS4504

  • Material: Polietilenă flexibilă (PE)
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc În producție

Protector față care acționează ca o protecție pentru flanșe împotriva murdăriei, umidității, vopselei și sablării.

Designul conic creează o aderență puternică la gulerul țevii și nu necesită elemente de fixare pentru montare. Fabricate din material durabil, sunt potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.

  • Material: polietilenă
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)