Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Bușoane cu fixare rapidă protejează eficient împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umezeala, în timpul proceselor de fabricație, depozitare și transport, pentru o varietate de aplicații. O presiune ușoară fixează mufa într-o nervură internă, facilitând instalarea și îndepărtarea acesteia. Funcția de cap încrucișat permite îndepărtarea cu un instrument, care răsucește piesa.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPPCR
Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR
Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR
Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR
Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina