Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Fixare prin împingere Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE

 (1 Produsul)

Listă Grilă

SAE Butt Weld Covers

În stoc În producție

SAE Butt Weld Covers are primarily used in hydraulic and pneumatic applications. They are a protective cap for use in 3000 and 6000 SAE PSI applications. Made from Low-Density Polyethylene (LDPE), two colour options are available.

The Natural option is designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible, while providing secure protection by an internal locking bead.

The Red option is ideal for SAE flange nipple. It features a temperature range from minimum -30 degrees C up to a maximum +50 degrees C.

  • Material: LDPE
  • Colours: Natural and Red

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)