Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Fixare prin împingere 65°C

 (13 Produse)


Bucșe de capăt rotunde - Standard

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bușoane de capăt pentru tuburi

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Capace Standard de capăt rotunde

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Capace cu clapetă de rupere

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Capace de conectare Quick Fit

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
  • They can be reused.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRQCF

Capace de mascare

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Capace de protecție pentru arbore motor

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Capace pentru şuruburi

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020