Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu bilă în jos Fix Protecție capăt de conductă

 (36 Produse)

Listă Grilă

Balama de colț metalică externă

În stoc În producție

Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Breloc pentru chei

În stoc În producție

Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.

  • Disponibile înopt culori asortate,inclusiv: portocaliu, negru, violet, alb, albastru, galben, roșu, verde.
  • Vândute,la pachete standard de 100 de brelocuri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

În stoc În producție

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte. Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane și protecţii pentru țevi cu margini teşite

În stoc În producție

Elementele de protecție pentru margini teșite sunt concepute pentru a fi utilizate cu o gamă largă de conducte. Protecțiile pentru margini teșite se pot combina cu bușoanele pentru conducte cu dimensiuni complementare pentru o protecție optimă și pentru închiderea conductelor. Protecția din oțel pentru margini teșite menține bușonul de conductă pe poziție în timpul manevrării, transportului și depozitării. Protecţia pentru margini teșite este uşor de aplicat prin împingere pe capătul conductei şi baterea cu ciocanul a sistemului de strângere. Buşonul de conductă are o adâncime de cel puţin 100 mm, pentru a permite folosirea macaralelor cu cârlig. Sunt disponibile variante cu inhibitor de coroziune, pentru a proteja interiorul conductei împotriva deteriorării din cauza umezelii. Vă recomandăm să luați legătura cu biroul nostru, pentru a selecta sistemul de strângere care să răspundă cerinţelor dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc În producție

Aceste capace rezistente pentru conducte sunt potrivite pentru dimensiunile nominale ale conductelor și sunt o opțiune cu costuri reduse, dar de înaltă calitate. Sunt confecționate din polietilenă neagră sau galbenă. Striațiile interne asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. Capacele sunt disponibile cu sau fără orificiu de aerisire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc În producție

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție disponibile la prețuri mici, dar cu un finisaj de înaltă calitate.

Aceste capace turnate sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție împotriva prafului

În stoc În producție

Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace flexibile de conducte

În stoc În producție

Capacele noastre flexibile pentru conducte sunt potrivite pentru o gamă largă de dimensiuni mari. Materialul flexibil din PE permite montarea mai ușoară pe conductă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace încastrate de conducte

În stoc În producție

Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.

Gama noastră este disponibilă într-o gamă de două materiale. Opțiunea din polietilenă cu densitate joasă (LDPE) de culoare neagră este potrivită pentru aplicații intense. Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -30 și +60 grade Celsius. Opțiunea din polietilenă (PE) de culoare galbenă este foarte flexibilă. Materialul moale asigură o fixare ușoară pentru țevi de dimensiuni mai mari.

  • Potrivită pentru o serie de specificații pentru țevi DIN:de laDN 150până laDN 1000.
  • Materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și polietilenă (PE)
  • Culori: negru și galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace și bușoane conice - standard

În stoc În producție

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu o fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama include peste 300 de piese, cu dimensiuni care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

În stoc În producție

Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc În producție

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă asigură protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane și capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu o fixare simplă și directă prin împingere, aceste componente cu funcție dublă sunt ușor de instalat și dezinstalat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de fixare

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Kit ansambluri cu tijă unică

În stoc În producție

Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere pentru încuietori

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de palet

În stoc În producție

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăci de poziționare

În stoc În producție

Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Sarcină mare

În stoc În producție

Bilele pentru transportoare pentru sarcini mari au capacitate mare de încărcare și sunt concepute pentru o durată mare de utilizare. Ansamblul include o garnitură antipraf și un orificiu de evacuare a murdăriei pentru eficienţă maximă şi o rulare lină.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Sarcină medie

În stoc În producție

Bilă de rulment pentru sarcini mari, așezată pe mai multe bile de mici dimensiuni, încapsulate într-o cupă emisferică. Aplicaţiile tipice ale acestor bile de transfer pentru sarcini medii includ: manipulare mărfuri şi bagaje, linii de asamblare, încărcarea utilajelor, sisteme de uşi glisante, mese de utilaje. Beneficiază de o zonă de susţinere mare, stabilitate mare, fixare în orificiu existent.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - sistem Euro

În stoc În producție

Sistemele de bile transportoare de tip Euro sunt ideale pentru manipularea mărfurilor şi bagajelor, liniile de asamblare, încărcarea utilajelor, sistemele de uşi glisante, mese de utilaje. Transportoarele Euro au rulmenţi speciali din oţel călit, cu un orificiu pentru evacuarea murdăriei şi garnitură de etanşare din pâslă. Se montează prin intermediul clemelor de fixare disponibile în oferta Essentra.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile - Înălţime mică

În stoc În producție

Gama de bile cu înălțime redusă pentru transportoare oferită de Essentra se fixează prin intermediul unei flanșe și prezintă un orificiu de evacuare a murdăriei. Bilele sunt lubrifiate, nefiind necesare acțiuni ulterioare de ungere. Sunt disponibile variante cu lagăre din oţel carbon, nailon şi inox.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile de mare capacitate

În stoc În producție

Bilele de mare capacitate sunt proiectate și fabricate conform unor standarde precise. Este disponibilă o gamă largă de dimensiuni cu capacități de încărcare între 35 kg și 1000 kg Toate unităţile de capacitate mare sunt rezistente la coroziune şi sunt vopsite electrostatic în negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportoare cu bile mini

În stoc În producție

Bilele pentru transportoare de tip mini sunt adecvate pentru aplicaţii precum aparate de măsură, ghidaje pentru mişcări liniare reduse (de ex. glisiere fotocopiator), transfer de materiale în spaţii curate, mecanisme miniaturale. Toate variantele sunt echipate cu o tijă filetată din oțel inoxidabil și există variante cu suprafața superioară plată sau înclinată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Transportor cu bile de capacitate mare - Cu arc

În stoc În producție

Foarfece și prese mecanice, precum și utilaje de turnare sunt doar câteva dintre aplicațiile în care se pot utiliza bile de transfer cu arc. O presă, de exemplu, poate fi echipată cu mese transportoare cu bile cu arc pentru a facilita încărcarea și descărcarea pieselor. Când presa este acționată, arcurile se comprimă, bilele coboară sub suprafața mesei, iar piesa de lucru rămâne așezată pe o suprafață solidă. După îndepărtarea presiunii. bilele se ridică, putându-se astfel roti și permițând îndepărtarea ușoară a piesei de lucru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2