Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(48 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Aceste bucșe pătrate de polietilenă cu densitate mică de culoare neagră oferă o acoperire îngrijită pentru inserțiile de tuburi în formă de pătrat, piese din seria SQR, LSQR și SIG. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.
Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.
Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Inserțiile pătrate angulare sunt piese ușor de asamblat și rezistente. Sunt perfecte pentru capetele de tuburi așezate pe suprafețe neuniforme şi pentru tuburi care întâlnesc suprafeţele sub un unghi.
Inserțiile pătrate cu cap convex oferă un finisaj atractiv pentru produsele tubulare de calitate superioară.
Tubul pătrat filetat este folosit pentru a proteja de marginile ascuțite ale tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția tubului de împingere este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectat pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe.
Inserțiile filetate metalice pătrate sunt disponibile într-o varietate de opțiuni: inserții filetate integrale din metal, inserții standard, pătrate, metalice, pătrate pentru sarcini grele și inserții orizontale pentru tuburi pătrate.
Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. Finisajul de înaltă calitate este ideal pentru prezentarea produsului.
Inserția rotundă are o tijă cu nervuri, care asigură o inserare ușoară. Acest lucru oferă, de asemenea, putere de prindere pozitivă pentru a ajuta la reținerea inserției în ansamblul său.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt potrivite în mod ideal pentru cele mai populare dimensiuni și calibre ale tuburilor și țevilor dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Gama noastră extinsă este disponibilă într-o gamă de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Inserțiile rotunde sunt folosite pentru finisarea capătului produselor tubulare, oferind un aspect plăcut vizual și curat. De asemenea, pot fi folosite ca picioare tubulare, oferind o bază pentru a preveni zgârieturile și deteriorarea atunci când produsele intră în contact cu o suprafață.
Această gamă se adresează filetelor metrice și oferă o asamblare rapidă și ușoară. Inserția are un design cu tijă cu nervuri care oferă un plus de putere de prindere pozitivă.
Inserțiile dreptunghiulare sunt aplicate la o varietate de aplicații tubulare și oferă un aspect îngrijit și ordonat. Aceste inserții au avantajul suplimentar de a fi cromate, ceea ce conferă apoi o estetică atractivă, lucioasă, care este ideală pentru produsele finite.
Aplicațiile potrivite includ picioare pentru scaune și mese, dulapuri, rafturi și altele. Gama include opțiuni cu nervuri care sunt ușor de introdus și oferă o potrivire pozitivă. Aceste opțiuni sunt potrivite pentru o secțiune de perete de 1,0 până la 2,0 mm în grosime.
Inserțiile pentru tuburi sunt disponibile cu diferite caracteristici. Introduse la capătul tuburilor, sunt ideale pentru atașarea picioarelor de nivelare sau a roților.
Această gamă de inserții orizontale este proiectată pentru a fi introdusă în tuburi dreptunghiulare și oferă un finisaj îngrijit și ordonat aplicației.
Clienții pot alege dintre patru opțiuni care permit o varietate de configurații de îmbinare. Printre acestea se numără:
Modelul 1, are un nivel și 2 direcții.
Modelul 2, are un nivel, 2 direcții și filet în partea superioară.
Modelul 3, are un nivel, 2 direcții și filet în partea inferioară.
Modelul 4, are un nivel, 2 direcții și 2 filete.
Inserțiile tubulare care au un design oval sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și dulap, aceste inserții sunt plasate în capetele tuburilor ovale, cum ar fi cele ale picioarelor scaunului și mesei. Sunt ideale pentru instrumente de dimensiuni populare.
Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Sunt prezentate opțiuni cu nervuri, care asigură intrarea ușoară și o potrivire pozitivă. De asemenea, oferim opțiuni mai plăcute din punct de vedere estetic, finisate cu crom, pentru un aspect îmbunătățit.
Rezistente și durabile, veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dvs. proiect.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina