Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Prin înşurubare Non-izolatoare

 (17 Produse)

Listă Grilă

Balama de colț metalică externă

În stoc În producție

Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Breloc pentru chei

În stoc În producție

Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.

  • Disponibile înopt culori asortate,inclusiv: portocaliu, negru, violet, alb, albastru, galben, roșu, verde.
  • Vândute,la pachete standard de 100 de brelocuri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție împotriva prafului

În stoc În producție

Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de fixare

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Kit ansambluri cu tijă unică

În stoc În producție

Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere pentru încuietori

În stoc În producție

Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăci de poziționare

În stoc În producție

Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu inel, piesă pentru lacăt, cu opritor

În stoc În producție

Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare distanțate

În stoc În producție

Încuietorile bombate sunt ușor și rapid de instalat. Sunt utilizate pe post de element de prindere în cazul aplicațiilor care necesită aliniere și anti-vibrații. Este necesară o gamă de decupaje, în funcție de grosimea cadrului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă cu dispozitiv de blocare rotativ standard și opritoare

În stoc În producție

Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă cu inel și placă de prindere

În stoc În producție

Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă excentrică cu placă opritoare

În stoc În producție

Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă standard cu dispozitiv de blocare rotativ, piesă pentru lacăt și opritoare

În stoc În producție

Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă standard, cu cheie și opritor

În stoc În producție

Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare extensibilă și opritor premium

În stoc În producție

Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori extensibile cu arcuri laterale

În stoc În producție

Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori extensibile și opritoare - Plastic și cauciuc

În stoc În producție

Încuietorile extensibile flexibile sunt discrete, iar opritorul este ascuns și fixat sub încuietoare, contribuind la această caracteristică de design. Mânerul este realizat din cauciuc negru, ceea ce îl face imun la agenți corozivi, și este fixat cu șuruburi M4 standard (neincluse).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)