Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(85 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Aceste bare de izolație ceramică sunt utilizate pentru a acoperi fire care se ocupă cu aplicații de înaltă tensiune sau cu curent mare. De asemenea, pot fi utilizate ca distanțiere fără filetare pentru dispozitivele cu putere mare.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Broaștele cu apăsare pentru blocarea la tragere a ușilor se montează pe foaia posterioară a uşilor glisante duble, cu foi de grosime mare, iar corpul interior iese în afară pentru a se preveni deschiderea uşilor. Sunt ideale pentru vitrinele care conțin produse de mare valoare, sau pentru panourile de prezentare cu geam și sunt echipate cu centru anti-perforare.
Broaștele cu apăsare pentru șina inferioară oferă un nivel bun de siguranță a ușii glisante de sticlă, prin blocarea acesteia la nivelul șinei inferioare. Acțiunea de blocare prin apăsare ajută la economisirea timpului în medii aglomerate, iar broasca din zinc turnat sub presiune are centru anti-perforare pentru o siguranță sporită.
Încuietorile din această gamă sunt fixate cu piuliță. Încuietorile cu activare prin împingere sunt adecvate pentru uși glisante, dulapuri-vitrină, grilaje de protecție și obloane. Mecanismul cu disc are o operare convenabilă de „împingere-blocare, deschidere cu cheia”. Vă este oferită o varietate de produse cu chei la fel sau cu chei diferite, potrivite diferitelor niveluri de siguranță.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Aceste distanțiere cu filet interior la ambele capete sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, iar construcția filetată permite asamblarea rapidă. Disponibile cu mai multe dimensiuni de filet și lungimi și cu forme hexagonale sau rotunde.
Aceste distanțiere au un capăt cu filet interior care permite fixarea sigură cu un șurub. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip vârf de săgeată pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.
Aceste distanțiere colier sunt compuse din două piese; știft (CSP) și element de reținere (CSR). Sunt concepute pentru a fixa și bloca placa cu circuite. Combinația dintre piesele pereche formează un distanțier complet închis. Se recomandă folosirea unui șurub de legătură. Fiecare dispozitiv de reținere este folosit cu un ac specific.
Aceste distanțiere au orificiu de la un capăt la celălalt. Pentru montare, se folosește un șurub autofiletant, care oferă o fixare puternică. Sunt disponibile variante pentru diverse dimensiuni de șurub și cu o gamă largă de lungimi.
Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune rotundă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu valori mari de energie. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune hexagonală sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu energie înaltă. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.
Aceste distanțiere cu auto-fixare se fixează cu siguranță și mențin distanța chiar și când șurubul este îndepărtat. Disponibile în mai multe opțiuni de spațiu, șurub și grosime panou, sunt disponibile în versiuni standard și stivuibile.
Aceste distanțiere montate prin înclichetare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.
Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina