Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(19 Produse)
Bușoanele conice cu mâner sunt produse de uz general, potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Se montează și se demontează rapid, iar părțile laterale convexe asigură o fixare fermă.
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.
Capacele și conurile conice din hârtie sunt realizate din hârtie creponată și sunt potrivite pentru aplicații de vopsire electrostatică. Rezistă la temperaturi de 205 C și sunt o alternativă economică la produsele din silicon. Sunt realizate dintr-un amestec de materiale reciclate și noi și sunt reciclabile.
Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele conice de culoare maro sunt realizate din hârtie creponată și sunt potrivite pentru aplicații de vopsire sau vopsire electrostatică. Rezistă la temperaturi de până la 205C și sunt o alternativă economică la produsele din silicon. Sunt fabricate dintr-un amestec de materiale uzate și noi și sunt complet reciclabile, ceea ce le face o opțiune ecologică.
Capace flexibile pentru temperatură înaltă, cu un design ergonomic cu clapă de tragere pentru montare și demontare ușoară. Potrivite pentru utilizare pe aplicații filetate sau simple.
Designul unic se potrivește unei game de aplicații și dimensiuni de filet, inclusiv metric, UNF și BSP. Gama include opțiuni cu un design pe șase fețe.
Capacele de capăt flexibile rezistente la acid sunt realizate din elastomer termoplastic (TPE) negru și oferă o bună flexibilitate pentru protejarea capetelor filetate sau drepte. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Aceste capace de mascare cu șaibe pot fi aplicate drept capace de protecție pentru vârfurile cu capete filetate și fără filet. Capacul-șaibă protejează marginea, menținând orificiul liber de contaminanți. Gama noastră include o varietate de culori pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: natural, gri, negru, verde, roșu, roz, violet și galben. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele de mascare cu extragere ușoară oferă o protecție ideală pentru capete, cum ar fi tije, țevi și tuburi, în timpul procesului de fabricație. Printre aplicațiile tipice se numără: anodizare, sablare, vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și linii generale de vopsea.
Această gamă are mai multe opțiuni de stil, incluzând o gamă cu un design cu flanșă și o etanșare internă care oferă o potrivire sigură sau opțiuni care au o lamă de tragere ergonomică pentru deget, pentru o îndepărtare mai ușoară.
Aceste capace sunt ușor de montat: pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă, dimensiunea diametrului interior ar trebui să fie cu aproximativ 10 la sută mai mică decât diametrul exterior al piesei care este mascată.
Gama noastră este disponibilă în diferite opțiuni de materiale cu diferite proprietăți benefice. Siliconul este un material de mascare premium, cu rezistență la temperaturi ridicate și la substanțe chimice. EPDM este o opțiune de material mai economică, cu rezistență mai mică la căldură. Ambele opțiuni - silicon și EPDM - pot fi utilizate de mai multe ori. În timp ce PVC moale este o soluție mai economică, cu rezistență chimică, rezistență redusă la căldură și este pentru utilizări unice.
Capacele de protecție pentru prizoane, realizate din polietilenă naturală de mică densitate, sunt folosite la protejarea filetelor BSP și UNF. Flanşa de mici dimensiuni permite strângerea facilă pe filet cu ajutorul unei chei fixe fără a fi nevoie de îndepărtarea capacului de protecţie. Acest lucru permite manipularea eficientă și asigură protecția suplimentară împotriva contaminanților. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru piulițe.
Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Tubul de înaltă temperatură este o soluție excelentă de mascare pentru a se potrivi peste părți mai lungi, unde capacele standard sunt prea scurte. Tubul poate fi folosit cu un capac, dacă este necesar. Aceste capace trebuie aplicate pe știfturi și știfturi lungi.
Se livrează pe rolă; tubulatura poate fi tăiată la lungimea necesară. Prin tăierea lungă, se creează, de asemenea, o linie de tragere ușoară, pentru îndepărtarea rapidă. Poate fi mascat prin orificiu prin utilizarea diametrului exterior al tubului și trăgându-l.
Tubul este flexibil și se conformează iregularităților. Nu se va topi sau nu se va întări și poate fi reutilizat - făcându-l un produs economic.
Aplicațiile populare includ: vopsire cu pulbere, acoperire electronică, placare și anodizare.
Tubul de mascare cu secțiune stea este ideal pentru mascarea prizoanelor sau știfturilor lungi în situațiile în care capacele sunt prea scurte. Secțiunea în formă de stea oferă flexibilitate în utilizare, produsul putând fi montat ușor pe diametre strânse. Gama noastră include un amestec de opțiuni de culoare pentru identificarea ușoară a mărimii, inclusiv: roșu, galben, alb, albastru și verde.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina