Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(26 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP/de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru filetele hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Aceste bușoane cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP, de gaz pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Folosite în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete metrice includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previn pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Aceste bușoane cu garnitură inelară filetată pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri. Conicitatea fină a filetului conic metric permite cea mai bună transmisie posibilă a forței. Folosite în sectoarele hidraulic, petrol și gaze, instalații sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Capace de GPL din polietilenă de joasă densitate de culoare neagră care au fost dezvoltate pentru industria GPL. Acestea ajută la prevenirea pierderilor periculoase de gaz și respectă Codul de Bune Practici 15 al Asociației pentru GPL: partea 2.
Piesa încorporează o bandă pentru a preveni pierderea și pentru facilitarea înlocuirii.
Presiune de testare:
Capacele de etanșare filetate, realizate din HDPE, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Se recomandă strângerea cu mâna, deși capul hexagonal permite montarea sau demontarea capacului cu o cheie fixă sau o cheie tubulară, aplicând un cuplu redus. Capacul este echipat cu un disc de etanșare interior din cauciuc neopren pentru limitarea scurgerilor de lichide. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră vă este furnizată în culoarea galbenă, cu o mulțime de opțiuni de dimensiuni disponibile.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Capacele filetate de etanșare cu filet UNF protejează și limitează scurgerile de lichide. Aceste capace rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare. Un disc de etanșare din neopren limitează scurgerile de lichide, iar capul hexagonal poate fi strâns cu o cheie, aplicând un cuplu redus, dar se recomandă strângerea cu mâna. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea galbenă. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice și gama noastră de bușoane filetate de protecție.
Capacele de etanșare cu filet metric, realizate din polietilenă galbenă, sunt echipate cu un disc intern de etanșare din cauciuc neoprenic pentru a limita contaminarea și intrarea particulelor. Gama este potrivită pentru filete metrice. Cu toate că se recomandă strângerea cu mâna, capacul poate fi aplicat sau scos cu ajutorul unui chei sau a unui soclu la un cuplu redus. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.
Încuietorile bombate sunt ușor și rapid de instalat. Sunt utilizate pe post de element de prindere în cazul aplicațiilor care necesită aliniere și anti-vibrații. Este necesară o gamă de decupaje, în funcție de grosimea cadrului.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.
Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.
Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina