Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(31 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Ghidajele pentru plăci cu circuite se utilizează pentru montarea acestora în spaţii înguste, cum ar fi rastelele pentru plăcile cu circuite integrate. Ghidajele orizontale pentru plăci se folosesc pentru montarea orizontală a plăcilor în cadrul aplicației dvs. Disponibile în diferite metode de montare și alternative de susținere.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.
Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară și o piuliță de asamblare.
Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, introducând-o în orificiul de instalare și strângând piulița. Gama de produse include diverse materiale, finisaje și game de prindere care sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.
Încuietorile bombate sunt ușor și rapid de instalat. Sunt utilizate pe post de element de prindere în cazul aplicațiilor care necesită aliniere și anti-vibrații. Este necesară o gamă de decupaje, în funcție de grosimea cadrului.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.
Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.
Cunoscutele încuietori cu sfert de rotație sunt utilizate în cazul dulapurilor și incintelor unde este necesar controlul vibrațiilor. Carcasa este prevăzută cu un arc interior, pentru a asigura 1,5 mm de compresie. Garnitura inelară oferă etanșare între arc și elementul de acționare. Gama IP65 oferă o vastă combinație de materiale și finisaje, pe lângă o selecție de adâncimi de prindere, potrivite unei multitudini de aplicații. Camele nu se rotesc mai mult de un sfert de rotație, datorită marginii de oprire.
Încuietorile cu came cu butoane pentru aripi sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care are o funcționare cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Disponibile în versiune pe stânga, cât și pe dreapta.
Gama este disponibilă într-o varietate largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina