Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(51 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Broaștele cu apăsare pentru blocarea la tragere a ușilor se montează pe foaia posterioară a uşilor glisante duble, cu foi de grosime mare, iar corpul interior iese în afară pentru a se preveni deschiderea uşilor. Sunt ideale pentru vitrinele care conțin produse de mare valoare, sau pentru panourile de prezentare cu geam și sunt echipate cu centru anti-perforare.
Broaștele cu apăsare pentru șina inferioară oferă un nivel bun de siguranță a ușii glisante de sticlă, prin blocarea acesteia la nivelul șinei inferioare. Acțiunea de blocare prin apăsare ajută la economisirea timpului în medii aglomerate, iar broasca din zinc turnat sub presiune are centru anti-perforare pentru o siguranță sporită.
Încuietorile din această gamă sunt fixate cu piuliță. Încuietorile cu activare prin împingere sunt adecvate pentru uși glisante, dulapuri-vitrină, grilaje de protecție și obloane. Mecanismul cu disc are o operare convenabilă de „împingere-blocare, deschidere cu cheia”. Vă este oferită o varietate de produse cu chei la fel sau cu chei diferite, potrivite diferitelor niveluri de siguranță.
Bușoanele de compresie din LDPE galben sunt concepute special pentru a proteja racordurile de compresie DKO (niplu de 24 cu garnitură inelară) împotriva deteriorării și a contaminanților în timpul transportului, depozitării și instalării. Nervurile flexibile asigură potrivirea perfectă cu piulița olandeză DKO iar clapeta permite deschiderea rapidă.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Încuietorile cu compresie cu ridicare și rotire sunt ideale pentru dulapurile care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 5 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Decupajul gamei este de 16,5x13,7 mm.
Încuietorile cu buclă de sârmă sau verigile cu sârmă sunt utilizate într-o vastă gamă de aplicații. Sunt mai solide decât încuietorile pentru sertare cu închidere pe centru. Gama vă oferă o vastă serie de opțiuni de poziții de montare, materiale, dimensiuni și sisteme de blocare, pentru o siguranță sporită.
Încuietorile cu inel unesc și fixează două componente împreună. Sunt realizate din oțel inoxidabil sau oțel zincat și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială. Pot fi blocate cu ajutorul unui lacăt.
Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.
Încuietorile bombate sunt ușor și rapid de instalat. Sunt utilizate pe post de element de prindere în cazul aplicațiilor care necesită aliniere și anti-vibrații. Este necesară o gamă de decupaje, în funcție de grosimea cadrului.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile cu inel și placă de prindere reprezintă o soluție ergonomică pentru o mare varietate de aplicații în care este nevoie de o încuietoare simplă. Zăvorul și placa de prindere trebuie comandate separat. Ambele sunt disponibile în construcție din oțel moale sau oțel inoxidabil.
Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile cu dispozitiv de blocare rotativ unesc și fixează sigur împreună două componente. Sunt realizate din oțel inoxidabil și pot fi acționate cu mâna, ceea ce face ca utilizarea lor să fie facilă și rapidă. Sunt adecvate pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv la containere, pentru ambalare și la utilajele de curățenie industrială.
Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.
Încuietorile miniaturale cu sfert de rotație echipate cu carcasă la 45 sunt proiectate special, având un arc intern care asigură o torsiune de până la 1 mm.
Cama este poziționată la 45 față de carcasă. Încuietorile au modele alternative de prindere și o serie de tipuri de capete, printre care: pătrat de 6 mm, triunghiular de 7 mm și cu fantă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina