Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Arc Fix Aplicații specifice

 (47 Produse)

Listă Grilă

Balama de colț metalică externă

În stoc În producție

Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Breloc pentru chei

În stoc În producție

Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.

  • Disponibile înopt culori asortate,inclusiv: portocaliu, negru, violet, alb, albastru, galben, roșu, verde.
  • Vândute,la pachete standard de 100 de brelocuri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane carcasă

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în industrie, la prelucrarea tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane obturatoare convexe

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane pentru tablă

În stoc În producție

Bușoanele pentru tablă, denumite și bușoane pentru găuri, sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului. Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat. Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc În producție

Bușoanele de capăt pentru tuburi reprezintă un mod eficient de etanșare a tuburilor rotunde. Aplicațiile includ închideri securizate pentru tuburi poştale, containere din material compozit şi tuburi de plastic transparent. Închideri securizate pentru tuburi poştale, containere compozite şi tuburi de plastic transparent

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşon obturare pentru presetupe

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane cilindrice cu flanșă

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de ventilație

În stoc În producție

Bușoanele de ventilație asigură accesul aerului de ventilaţie pentru ventilatoare de răcire, piese mobile și componente care emit căldură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane obturatoare

În stoc În producție

Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capac protecție USB

În stoc În producție

Bușoanele pentru mufe USB și RJ se folosesc pentru a împiedica intrarea murdăriei și umezelii în conectorii neutilizați. Produsele sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, pentru a corespunde cerințelor specifice ale fiecărei aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu agăţătoare

În stoc În producție

Capacele din PVC negru cu agățătoare sunt atractive și prezintă o agățătoare ușor de folosit. Sunt flexibile, putându-se monta ușor și au rezistență bună la acțiunea factorilor de mediu, ceea ce le face o alegere potrivită pentru aplicațiile în aer liber.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt nefiletate

În stoc În producție

Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt rotunjite - Standard

În stoc În producție

Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de conducte cu striaţii

În stoc În producție

Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de mascare

În stoc În producție

Capace de acoperire, disponibile într-o gamă variată de materiale și opțiuni de culoare. Concepute pentru a acoperi capetele de șuruburi și ideale în scopuri decorative, aceste capace rezistente oferă o protecție excelentă împotriva pătrunderii murdăriei, pentru o serie de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție împotriva prafului

În stoc În producție

Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc În producție

Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de închidere sferice

În stoc În producție

Glisierele sferice montate prin apăsare sunt o opțiune preferată pentru solicitări intense. Produsul este potrivit pentru cazurile în care picioarele protejate au diverse unghiuri și îmbunătățește aspectul acestora. Capacele sferice pot fi utilizate și ca elemente de închidere decorative.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru tije de susţinere folosite în grădină

În stoc În producție

Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.

Funcția sa principală este de a proteja aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii contaminanților străini, precum și de a oferi o anumită protecție împotriva intemperiilor.

De asemenea, servește drept tampon de protecție, prin acoperirea capetelor ascuțite expuse ale bastoanelor și tijelor cu care utilizatorii riscă să intre în contact, ceea ce duce la prevenirea rănirilor accidentale.

Material: clorură de polivinil (PVC) Culori: verde și galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru şurub imbus

În stoc În producție

Aceste capace de șurub imbus din LDPE neagră sunt utilizate pentru a ascunde și proteja șuruburile Allen expuse de praf, murdărie și deteriorare. Oferim o mică selecție de opțiuni de dimensiune, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru şuruburi

În stoc În producție

Capacele de acoperire Unicap ascund și protejează șuruburile sau bolțurile expuse. Gama noastră este disponibilă în PP sau PE și are o multitudine de opțiuni de culoare, albul fiind șaiba standard. Capacele Unicap sunt furnizate în variante cu înălțime mică sau mare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru şuruburi Pozidrive

În stoc În producție

Aceste capace pentru șuruburi Pozidriv sunt concepute pentru a acoperi șuruburile Pozidriv (cap conic sau cruce). Oferind o instalare rapidă și ușoară, aceste capace de șurub oferă protecție capului șurubului, asigurând o finisare ordonată aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

În stoc În producție

Capacele noastre pentru șuruburi cu cap hexagonal sunt disponibile într-o varietate de forme și materiale, care servesc la diferite utilizări. Cel mai frecvent sunt utilizate pentru casetele UPS din interior, când cablurile de înaltă tensiune trec prin apropierea capetelor șuruburilor metalice, lucru care se întâmplă atunci când spațiul este limitat. Capacul poate fi aplicat pentru a preveni interferența dintre cele două, deoarece capul șurubului trebuie izolat. Aceste capace pot proteja și împotriva prafului și a murdăriei. Gama noastră vă este oferită în gri, alb sau negru și realizată din silicon sau polietilenă cu densitate mică.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2