Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oţel carbon Filetate Șurub

 (2 Produse)

Listă Grilă

Inserții filetate - inci

În stoc În producție

Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Inserțiile filetate sunt disponibile în dimensiuni metrice sau într-o combinație de metrici și inci.

  • Material: oțel inoxidabil (AISI 303), oțel carbon

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții filetate - metric

În stoc În producție

Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Inserțiile filetate sunt disponibile în diferite dimensiuni, fie metrice, fie în inci, fie într-o combinație de metrici și inci.

  • Material: oțel inoxidabil (AISI 303)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)