Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Insertiile de tub pătrate cu filet sunt utilizate pentru a proteja de marginea ascuțită a tubului și pentru a oferi un finisaj estetic. Inserția de împingere a tubului este prevăzută cu un filet pentru a permite reglarea picioarelor sau a unei roți.
Gama noastră de inserții filetate și glisiere oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat. Inserțiile oferă, de asemenea, protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Aceste inserții pot fi utilizate într-o gamă de aplicații standard sau grele, dar sunt utilizate în mod ideal cu picioare reglabile, glisante de înclinare și rotile.
Sunt disponibile inserții din metal și inserții din plastic cu piuliță metalică. Filetul metalic oferă o potrivire sigură și permite o ajustare bună și repetabilă a inserției. Inserțiile din plastic sunt fie dintr-o singură piesă, fie ca formă din două piese. Formele din două piese se potrivesc perfect, pentru a se potrivi în tuburi.
Glisoarele și inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri și modele. Inserțiile filetate cu arc reprezintă piese cu montare rapidă pentru capetele de tuburi. Inserțiile filetate cu arc sunt potrivite pentru tuburi rotunde și rectangulare iar conectorii filetați cu arc sunt inserții care se montează prin împingere pentru conectarea secțiunilor de tuburi. Sunt filetate pentru o fixare sigură cu șurub. Inserțiile filetate standard pot fi utilizate cu picioare ajustabile (SR 1572) sau cu picioare glisante pivotante (SR 1575). Inserțiile rotunde de tip 2 sunt echipate cu filete M8 sau M10 și sunt potrivite pentru tuburi cu grosimea peretelui de 1.0 - 2.0 mm. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale oferă o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi. Inserțiile rotunde filetate pentru solicitări intense sunt disponibile și în varianta cu fixare prin frecare. Sunt concepute pentru a fi folosite la picioarele utilajelor, rezistă la solicitări intense și au o mare capacitate portantă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina