Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Filetate Pentru finisaje mobilă și scaune

 (1 Produsul)

Listă Grilă

inserţii filetate rotunde

În stoc În producție

Glisoarele și inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri și modele. Inserțiile filetate cu arc reprezintă piese cu montare rapidă pentru capetele de tuburi. Inserțiile filetate cu arc sunt potrivite pentru tuburi rotunde și rectangulare iar conectorii filetați cu arc sunt inserții care se montează prin împingere pentru conectarea secțiunilor de tuburi. Sunt filetate pentru o fixare sigură cu șurub. Inserțiile filetate standard pot fi utilizate cu picioare ajustabile (SR 1572) sau cu picioare glisante pivotante (SR 1575). Inserțiile rotunde de tip 2 sunt echipate cu filete M8 sau M10 și sunt potrivite pentru tuburi cu grosimea peretelui de 1.0 - 2.0 mm. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale oferă o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi. Inserțiile rotunde filetate pentru solicitări intense sunt disponibile și în varianta cu fixare prin frecare. Sunt concepute pentru a fi folosite la picioarele utilajelor, rezistă la solicitări intense și au o mare capacitate portantă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)