Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(22 Produse)
Bușoanele conice de mascare sunt disponibile ca bușoane solide sau goale pe dinăuntru pentru a ajuta la compresie. Bușoanele reutilizabile au o rezistență chimică excelentă și sunt disponibile din silicon sau EPDM, pentru aplicații expuse la temperatură.
Bușoanele de protecție filetate cu flanșă amplă sunt realizate din nailon, absorb vopseaua și nu creează așchii, evitându-se astfel contaminarea la demontare. Garnitura de nitril etanşează buşonul pe suprafaţa de îmbinare pentru o închidere etanşă.
Bușoanele filetate de protecție cu montaj rapid sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat, permițând prinderea sigură, iar filetul scurt permite montajul rapid pe piesă. Gama este potrivită pentru filete metrice, BSP și UNF.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Aceste bușoane cu fixare rapidă au scopul de a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC. Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere sunt utilizate pentru a intra cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, acestea pot astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy removal by pulling the tab upward. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping. Used in various applications.
Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.
Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor oferite permite o fixare strânsă pe componente, iar clapeta în plus face ca aceste piese să fie o alegere esențială.
Capace flexibile pentru temperatură înaltă, cu un design ergonomic cu clapă de tragere pentru montare și demontare ușoară. Potrivite pentru utilizare pe aplicații filetate sau simple.
Designul unic se potrivește unei game de aplicații și dimensiuni de filet, inclusiv metric, UNF și BSP. Gama include opțiuni cu un design pe șase fețe.
Capacele flexibile sunt potrivite pentru aplicații simple sau filetate, iar designul unic înseamnă că se potrivesc unei game întregi de diametre.
Clapeta centrală de tragere, împreună cu designul unic în formă de stea, face montarea și demontarea rapide și ușoare. Sunt potrivite pentru filete metrice, UNF și BSP.
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Avantajul flanșei mai mari permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual. Oferă o fixare bună și sigură.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Sunt potrivite pentru filete UNF/JIC. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice.
Capacele filetate de etanșare cu filet UNF protejează și limitează scurgerile de lichide. Aceste capace rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare. Un disc de etanșare din neopren limitează scurgerile de lichide, iar capul hexagonal poate fi strâns cu o cheie, aplicând un cuplu redus, dar se recomandă strângerea cu mâna. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea galbenă. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice și gama noastră de bușoane filetate de protecție.
Gama noastră de capace hexagonale dispune de modele cu un design rigid, care permite fixarea și demontarea rapide. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
Capacele au formă hexagonală, astfel fiind ideale pentru protejarea îmbinărilor și ansamblurilor hexagonale. Cu toate acestea, fiind versatile, sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde. Astfel, sunt opțiunea flexibilă și economică într-o serie de proiecte.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina