Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Elemente de fixare Filetate

 (23 Produse)

Listă Grilă

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

În stoc În producție

Bușoanele de protecție filetate cu flanșă amplă sunt realizate din nailon, absorb vopseaua și nu creează așchii, evitându-se astfel contaminarea la demontare. Garnitura de nitril etanşează buşonul pe suprafaţa de îmbinare pentru o închidere etanşă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc În producție

Bușoanele filetate de protecție cu montaj rapid sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat, permițând prinderea sigură, iar filetul scurt permite montajul rapid pe piesă. Gama este potrivită pentru filete metrice, BSP și UNF.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet BSP/Gas

În stoc În producție

Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet UNF

În stoc În producție

Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet metric

În stoc În producție

Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane Slottex

În stoc În producție

Bușoanele Slottex sunt bușoane de protecție care se pot monta și demonta prin înșurubare cu șurubelnița, cheia fixă sau cheia tubulară. Pot fi strânse manual sau cu o unealtă electrică Gama oferită include o paletă largă de dimensiuni, potrivite pentru filetele metrice, BSP și UNF.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane antivibrație - LPDE

În stoc În producție

Bușoanele antivibrație sunt ideale pentru racordurile BSP din sistemele hidraulice. Filetul zimțat permite bușoanelor noastre antivibrație să împiedice slăbirea pieselor în timpul mișcării. Aceste bușoane pentru sisteme hidraulice sunt transparente pentru a permite verificarea ușoară a garniturilor inelare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc În producție

Bușoanele se fixează printr-o singură rotație, care le asigură o fixare strânsă după ce sunt apăsate pe poziție. Prin construcție, bușonul are o clapetă centrală care permite prinderea sigură pentru montare și demontare ușoară. Gama este potrivită pentru fileturi metrice, BSP și UNF.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet BSP/Gas

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet BSP/Gas sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet metric

În stoc În producție

Bușoane de protecție cu filet metric sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de etanșare filetate - Filet BSP/Gas

În stoc În producție

Capacele de etanșare filetate, realizate din HDPE, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Se recomandă strângerea cu mâna, deși capul hexagonal permite montarea sau demontarea capacului cu o cheie fixă sau o cheie tubulară, aplicând un cuplu redus. Capacul este echipat cu un disc de etanșare interior din cauciuc neopren pentru limitarea scurgerilor de lichide. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră vă este furnizată în culoarea galbenă, cu o mulțime de opțiuni de dimensiuni disponibile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție filetate - Filet BSP/Gas

În stoc În producție

Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete BSP/Gas. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

În stoc În producție

Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Sunt potrivite pentru filete UNF/JIC. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de protecție filetate - Filet metric

În stoc În producție

Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete metrice. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

În stoc În producție

Capacele filetate de etanșare cu filet UNF protejează și limitează scurgerile de lichide. Aceste capace rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare. Un disc de etanșare din neopren limitează scurgerile de lichide, iar capul hexagonal poate fi strâns cu o cheie, aplicând un cuplu redus, dar se recomandă strângerea cu mâna. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea galbenă. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice și gama noastră de bușoane filetate de protecție.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace filetate de etanșare - Filet metric

În stoc În producție

Capacele de etanșare cu filet metric, realizate din polietilenă galbenă, sunt echipate cu un disc intern de etanșare din cauciuc neoprenic pentru a limita contaminarea și intrarea particulelor. Gama este potrivită pentru filete metrice. Cu toate că se recomandă strângerea cu mâna, capacul poate fi aplicat sau scos cu ajutorul unui chei sau a unui soclu la un cuplu redus. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc În producție

Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere cu prindere canelată - cu inserţie filetată

În stoc În producție

Mânerele rotunde cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare standard pentru utilaje

În stoc În producție

Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi autoadezive anti-alunecare

În stoc În producție

Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.

Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.

De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.

  • Adeziv cauciuc
  • ‌Soluție permanentă
  • Finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

inserţii filetate rotunde

În stoc În producție

Glisoarele și inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri și modele. Inserțiile filetate cu arc reprezintă piese cu montare rapidă pentru capetele de tuburi. Inserțiile filetate cu arc sunt potrivite pentru tuburi rotunde și rectangulare iar conectorii filetați cu arc sunt inserții care se montează prin împingere pentru conectarea secțiunilor de tuburi. Sunt filetate pentru o fixare sigură cu șurub. Inserțiile filetate standard pot fi utilizate cu picioare ajustabile (SR 1572) sau cu picioare glisante pivotante (SR 1575). Inserțiile rotunde de tip 2 sunt echipate cu filete M8 sau M10 și sunt potrivite pentru tuburi cu grosimea peretelui de 1.0 - 2.0 mm. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale oferă o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi. Inserțiile rotunde filetate pentru solicitări intense sunt disponibile și în varianta cu fixare prin frecare. Sunt concepute pentru a fi folosite la picioarele utilajelor, rezistă la solicitări intense și au o mare capacitate portantă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)