Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu montare cu șurub Fără blocare Oxid negru

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

În stoc În producție

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.

Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)