Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete NPT Fără blocare Hidraulic

 (5 Produse)

Listă Grilă

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc În producție

Bușoanele cu fixare prin împingere, denumite și obturatoare, sunt o opțiune versatilă pentru acoperirea unei varietăți de găuri sau diametre în timpul transportului, procesului de vopsire sau în cazul unui produs finisat. Aceste busoane din LDPE protejează manipulatorul împotriva suprafețelor dure ale găurilor proaspăt tăiate. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare. În plus, bușoanele pot fi utilizate la mascarea și protejarea găurilor în timpul procesului de vopsire la temperaturi scăzute. Disponibile fie cu cap plat, fie cu cap bombat, aceste bușoane vă mai sunt oferite și într-o varietate de culori, astfel încât pot fi utilizate pentru a putea fi identificate după culoare sau pentru a se asorta esteticii unui produs finisat. Avantajul acestor bușoane este acela că sunt simplu de aplicat, printr-o simplă mișcare de împingere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc În producție

Bușoanele filetate de protecție cu montaj rapid sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat, permițând prinderea sigură, iar filetul scurt permite montajul rapid pe piesă. Gama este potrivită pentru filete metrice, BSP și UNF.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu clapetă de rupere

În stoc În producție

Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.

Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.

Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.

Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.

Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.

  • Culori disponibile: albastru, natural și galben
  • Conforme cu RoHS

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu flanșă

În stoc În producție

Capacele cu flanșă au rolul de a proteja filetul prizoanelor. Sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru protecție generală. Flanșele capacelor au diverse dimensiuni, permițând folosirea cheilor tubulare fără îndepărtarea protecției. Oferim o selecție de materiale, inclusiv: LDPE, TPR, PVC și silicon. Gama noastră include opțiuni de culoare naturală, roșie și neagră și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)