Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Cu cheie Fără blocare

 (11 Produse)

Listă Grilă

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc În producție

Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă de compresie cu ridicare şi rotire

În stoc În producție

Încuietori cu came de ridicare și rotire (încuietori) care au o funcționare simplă de ridicare și rotire și acțiune de compresie. Ele sunt ușor de asamblat folosind un suport sau o fixare prin închidere.

Aceste încuietori beneficiază de un mâner cu profil redus, care se depozitează atunci când nu este utilizat. Dispun, de asemenea, de ajustare directă a prinderii, pentru un plus de confort. Gama este disponibilă în mai multe opțiuni de stil care au o serie de proprietăți unice. Încuietorile cu came de ridicare și rotire pot fi utilizate într-o serie de aplicații interioare și exterioare care includ, dar nu se limitează la: tablouri electrice, capace de mașini, echipamente feroviare și de construcții.

Stilurile prezentate în gamă includ: încuietori de compresie cu compresie prezentă de 5 mm, mânere basculante într-o gamă de dimensiuni care au un design cu arc, cu acțiune prin trântire, cu opțiuni care pot fi operate folosind un buton, precum și opțiuni intregral din metal. De asemenea, sunt incluse încuietori cu umflare, care optimizează performanța în condiții de vibrație, și încuietori cu tijă în trei puncte cu o cutie de viteze integrată pentru blocarea în mai multe puncte.

Caracteristici

  • Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă
  • Opțiuni vândute cu și fără came și/sau sisteme de acționare
  • Opțiunile de tip de blocare includ: fără cheie, cu cheie la fel (include opțiuni de înaltă securitate), cu cheie CH751, cheie euro, cu cheie diferită, dublu-biți de 5 mm și lacăt
  • Fiecare lacăt este oferit cu două chei (unde este cazul)
  • Opțiuni cu cheie disponibile cu un obturator din oțel inoxidabil (capac antipraf)

Specificații
  • Materiale: aliaj de zinc și poliamidă 6 30% umplută cu sticlă
  • Materiale came: oțel și poliamidă 6 30% umplut cu sticlă
  • Materiale bucșe/ etanșare: cauciuc și poliuretan (PU)
  • Opțiuni de finisare: mat, acoperire cu pulbere, crom și zincare
  • Culori: natural (argintiu) și negru
  • Opțiuni conforme DIN-EN ISO 1043-1 și DIN-EN 1774
  • Opțiuni cu clasificare IP65 și IP54
  • Opțiuni evaluate NEMA 4
  • Opțiuni conforme cu RoHS

Pentru culori personalizate sau opțiuni alternative de cilindru și sistem acționare, vă rugăm să contactați Essentra astăzi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și cilindru de blocare

În stoc În producție

Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

În stoc În producție

Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de L

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.

Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.

Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.

  • Material: aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Modele finisaj: cromat și acoperit cu pulbere neagră

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie şi mâner T

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie în formă de T sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

În stoc În producție

Încuietoarea sigură cu sfert de rotație este conformă cu IP65 și potrivită utilizării pe partea stângă sau dreaptă. Când broasca este în poziția deschis, cheia funcţionează ca mâner. Cheia este specifică încuietorii și trebuie comandată împreună cu broasca. Alegeți varianta cu cheie placată cu crom (16711E) sau cea cu cheie acoperită cu strat negru (16712E).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)