Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent EPDM

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Weather Stripping & Gasket Tape - EPDM

În stoc În producție

EPDM Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use.

Specifications:

  • Permanent acrylic based pressure sensitive adhesive
  • ASTM D1667
  • Density (lb/ft3): 7
  • Compression Deflection: 2 psi
  • Compression Set: (50%) 8 max
  • Service Temperature: Rubber based: -40F to 180F
  • FMVSS 302.

Applications:
  • HVAC
  • Appliance
  • Construction
  • General assembly.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)