Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Adeziv Soclu Elemente fixare dintr-o atingere

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Plăci gradate

În stoc În producție

Plăcile de cântare sunt folosite pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două variante disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct. Pe de o parte, plăci cu o singură scară și, pe de altă parte, plăci cu scară dublă. În cadrul fiecăruia dintre ele, există un tip de versiune de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau cu montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, nu unul găurit.

Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație.
Material: Oțel inoxidabil, AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)