Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Industriale Sisteme de prindere Elemente fixare dintr-o atingere

 (8 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de localizare

În stoc În producție

Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.

Au scopul să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în pozițiile lor, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Material: oțel sau oțel inoxidabil SUS 303

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu bilă

În stoc În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile pe loc și, atunci când este apăsat, se decuplează de corp, eliberând elementul de fixare. Rulmentul cu bile fixează elementul de fixare atunci când este împins înapoi în corp.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Material: Corp și buton din oțel, placat cu nichel.
  • Bilă din oțel inoxidabil.
  • Inel spiralat din oțel inoxidabil.
  • Garnitură inelară din cauciuc fluor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu camă

În stoc În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt formate dintr-un corp, un arc și o camă. Arcul ține cama pe poziție, iar când pârghia este trasă la 45º din poziție, aceasta pivotează în jurul unui punct de pivotare pentru a cupla sau debloca în siguranță încuietoarea. Cama se decuplează atunci când dispozitivul de fixare este tras din nou, permițând îndepărtarea cu ușurință a obiectului.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Material: Corp din oțel inoxidabil SUS 303.
  • Știftul este din oțel inoxidabil.
  • Buton din poliamidă, negru.
  • Arc confecționat din oțel.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare cu o singură atingere - Blocare cu camă - Retractabilă

În stoc În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu camă retractabilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Au o pârghie cu camă cu o singură atingere, care retrage complet tija de prindere atunci când piesa de prelucrat este eliberată, permițând cuplarea sau decuplarea clemei în siguranță. Pentru a face acest lucru în timp ce maneta este oprită, rotiți-o în poziția pornit. Când auziți un clic, aceasta va fi complet prinsă. Pentru a-i da drumul, rotiți mânerul înapoi în poziția oprit.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 130 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.

  • Material: Corp și tijă din oțel, nichelat.
  • Știft și buton din oțel inoxidabil, SUS304.
  • Arc confecționat din oțel inoxidabil.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere cu bile

În stoc În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.

Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile în poziție, iar atunci când este apăsat, intră în contact cu obiectul de prins, blocându-l ferm pe loc. Când dispozitivul de fixare este tras din nou, rulmentul cu bile eliberează elementul, permițând ca acesta să fie îndepărtat cu ușurință.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace mașini.

  • Material: oțel inoxidabil SUS 630

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente de fixare cu o singură atingere - prindere prin tragere

În stoc În producție

Elementele de fixare cu o singură atingere cu fixare prin tragere sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă. Sunt ușor de detașat și repoziționabile, menținând conexiunea pe loc.

Sunt alcătuite din două componente: o clemă de tragere și o bază metalică. Baza metalică se află pe o parte a dispozitivului de fixare, în timp ce clema de tragere se află pe cealaltă parte. Când cele două componente sunt unite, mecanismul cu clemă de tragere se conectează cu articolul, ținându-l fix în siguranță. Despărțiți cele două jumătăți pentru a elibera obiectul, folosind mecanismul cu clemă de tragere, care se realizează cu ușurință cu o singură atingere.

Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace mașini.

  • Material: oțel inoxidabil SUS 303

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăci de ridicare

În stoc În producție

Plăcile de ridicare sunt componente mecanice care sunt utilizate împreună cu încuietori glisante pentru a ridica și susține alte componente sau obiecte. Există două tipuri în această gamă: una dreptunghiulară și una pătrată.

Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Sunt rezistente la coroziune, garantând performanțe de lungă durată chiar și în condiții grele, și își păstrează locul și nu se mișcă sau se deplasează în timpul utilizării.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Material: oțel inoxidabil SUS 304

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăci gradate

În stoc În producție

Plăcile gradate sunt utilizate pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.

Pe de o parte, plăci cu o singură gradație și, pe de altă parte, plăci cu gradație dublă. În cadrul fiecăreia dintre ele, există un fel de tip de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, negăurit.

Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Material: aluminiu, cu gradare/marcaje gravate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)