Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Rotund Elemente de prindere pentru mobilier

 (3 Produse)

Listă Grilă

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

În stoc În producție

Piulițele cilindrice cu filet transversal sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu șuruburile de îmbinare când este necesară o îmbinare în unghi drept. Sunt disponibile opțiuni de dimensiuni de filet M6 și M8.

Piulițele M6 sunt din aliaj de zinc, pentru o soluție eficientă economic. Piulițele M8 sunt din oțel, pentru o rezistență suplimentară. Piulițele M8 pot fi folosite acolo unde sunt necesare aplicații mai grele, cum ar fi plăcile cu grosimea de 22 mm sau mai mult.

Piulița are un sistem încrucișat de acționare și, prin urmare, poate fi folosită cu o șurubelniță cu cap încrucișat.

  • Materiale: aliaj de zinc și oțel
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piuliţe de îmbinare

În stoc În producție

Piulițele de îmbinare sunt un element de îmbinare care oferă protecție perfectă împotriva oxidării. Piulița are element de acționare hexagonal, potrivit pentru cheile imbus M5. Acest lucru face ca acestea să fie simplu și rapid de instalat.

Sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburi de îmbinare, la îmbinarea și prinderea părților componente. Potrivite pentru ansamblurile din lemn, inclusiv mobilier neasamblat și cadre din cherestea.

Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • ‌Finisaj: placate cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe de blocare

În stoc În producție

Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.

Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate

  • Material: aliaj de zinc
  • Opțiuni de finisare: placare cu nichel, placare cu zinc (Zamak), placare Collinox Light sau fără finisare

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)