Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Clipsurile pentru plafon sunt disponibile în variante cu bază rectangulară sau pătrată și cu cârlig deschis sau închis. Aceste clipsuri sunt ideale pentru utilizarea ca agățători pentru produse în mediile în care este necesară prezentarea ordonată a acestora.
Tijele pentru clipsuri se conectează la alte componente POP pentru a susține materialele de prezentare la punctul de vânzare. Aceste tije de conectare sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, în variante flexibile sau rigide pentru a se potrivi aplicației dvs.
Piulițele de blocare cu camă sunt, de obicei, folosite în industria de mobilă și dulapuri. Sunt folosite pentru a crea o îmbinare sigură la asamblarea și conectarea mobilierului. Acestea au un sistem de acționare în formă de cruce.
Piulița de blocare a camă este introdusă într-un prificiu pre-perforat aflat într-unul dintre panourile de mobilier, cum ar fi o scândură de lemn. Ele sunt apoi bătute cu ciocanul. Autoblocarea previne rotirea în timpul asamblării manuale sau automate
Ventuzele cu margine prezintă o margine extinsă, permițând agățarea materialelor publicitare cu șnur, fir sau cordon. Aceste ventuze se fixează pe suprafețe curate și plane, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare.
Ventuzele cu orificiu sunt ideale pentru agățarea materialelor publicitare cu șnur, fir sau cordon. Aceste ventuze se fixează pe suprafețe curate și plane, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare.
Ventuzele cu piuneză necesită un orificiu foarte mic în tipăritura care trebuie afișată, pentru fixarea acesteia. Aceste ventuze se fixează ușor și sigur pe suprafețe curate și plane.
Ventuzele cu sistem de agățare prin împingere au un vârf care permite agățarea prin împingere a materialelor, care asigură fixarea acestora prin compresie. Aceste ventuze se fixează pe suprafețe curate și plane, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare.
Ventuzele cu canelură sunt ideale pentru agățarea tipăriturilor cu șnur sau cablu sau a celor cu orificiu propriu de agățare. Aceste ventuze se fixează pe suprafețe curate și plane, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare.
Ventuzele duble fixează, separă și protejează în mod sigur două suprafețe paralele. Forma constructivă a acestora permite îmbinarea a două suprafețe curate și plane fără a fi nevoie de orificii de montare sau de alte tipuri de elemente de fixare.
Aceste ventuze cu putere mare de fixare au atașat un cârlig din metal sau plastic și permit agățarea materialelor publicitare. Aceste ventuze se fixează pe suprafețe curate și plane, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina