Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Pătrat Rafturi din sticlă și suporturi pentru masă

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc În producție

Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.

Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.

  • Disponibile în diverse materiale, inclusiv nailon 6/6, cauciuc siliconic, polietilenă de joasă densitate (LDPE) și elastomer termoplastic (TPE).
  • Forme: dreptunghi, unghi drept, rotund și pătrat
  • Culori: negru, maro, gri, natural și transparent
  • Oțtiuni conforme UL94 HB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)