Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Amortizoare antivibrații fabricate din oțel zincat și cauciuc, disponibile în diferite stiluri conice și o gamă largă de dimensiuni ale filetului.
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.
Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.
Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.
Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.
Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.
Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.
Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.
Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.
Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.
Suporturi pentru vibrații din oțel zincat și cauciuc. Utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor Acestea pot fi utilizate în procese de compresie, de forfecare sau ambele – unde nu există cerinţe pentru funcţionalitatea de siguranţă integrată. Disponibile în cinci opțiuni și într-o selecție de dimensiuni ale firului.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina